115-4192: DOUILLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    115-4192: DOUILLE

    Numéro de pièce : 115-4192
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Douille de culbuteur

    Description :

    • Les douilles sont des composants importants des culbuteurs, lesquels ouvrent et ferment les valves pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,8
    • Hauteur (mm): 20,32
    • Largeur (mm): 101,6
    • Longueur (in): 4
    • Longueur (mm): 101,6
    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    engine - industrial
    3126, 3116

    engine - truck
    3126, 3116