115-5154: ASS. BLOC
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    115-5154: ASS. BLOC

    Numéro de pièce : 115-5154
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bloc-cylindres

    Description :

    • Le bloc-cylindres fait office de corps principal du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Les pièces Cat Reman sont la solution privilégiée. Les pièces de qualité su...
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 42
    • Hauteur (mm): 1 066,80
    • Largeur (mm): 1 079,50
    • Longueur (in): 77,5
    • Longueur (mm): 1 968,50
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.