115-5699: ASS. POMPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    115-5699: ASS. POMPE

    Numéro de pièce : 115-5699
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'injection

    Description :

    • Les pompes d'injection amènent le carburant vers les cylindres des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 10,4
    • Hauteur (mm): 264,16
    • Largeur (mm): 365,76
    • Longueur (in): 23,7
    • Longueur (mm): 601,98
    engine - truck
    3406C