115-6301: ENS. MAILLON - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    115-6301: ENS. MAILLON - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 115-6301
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble maillon à usage intensif

    Description :

    • Les ensembles maillon, actionnés par le barbotin et le réducteur, offrent un soutien pour le poids de la machine, un rail pour permettre à la machine de rouler et un emplacement pour la fixation des patins.


    Attributs :

    • La chaîne à usage intensif constitue la solution idéale pour vos applications les plus exigeantes. Même dans les conditions les plus difficiles, les rotations de bague humide sont garanties, la retenue des goupilles et des bagues est inégalée dans le secteur et les maillons de masse plus élevée sont résistants aux fissures. Les composants sont fabriqués dans un acier de grande qualité et durcis, pour une résistance à l'usure exceptionnelle. Ils fonctionnent en tant que système et donc s'usent à la même vitesse, pour une disponibilité et une productivité maximales.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (mm): 215,9
    • Nombre de sections de chaîne: 40
    • Taille de vis (mm): 7/8
    track loaders
    973D, 973

    track type tractors
    D7E, D7RIILGP, D7R, D7RII, D7RLGP