115-6302: ENS. LINK
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    115-6302: ENS. LINK

    Numéro de pièce : 115-6302
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble maillon à usage intensif

    Description :

    • Les ensembles maillon, actionnés par le barbotin et le réducteur, offrent un soutien pour le poids de la machine, un rail pour permettre à la machine de rouler et un emplacement pour la fixation des patins.


    Attributs :

    • La chaîne à usage intensif constitue la solution idéale pour vos applications les plus exigeantes. Même dans les conditions les plus difficiles, les rotations de bague humide sont garanties, la retenue des goupilles et des bagues est inégalée dans le secteur et les maillons de masse plus élevée sont résistants aux fissures. Les composants sont fabriqués dans un acier de grande qualité et durcis, pour une résistance à l'usure exceptionnelle. Ils fonctionnent en tant que système et donc s'usent à la même vitesse, pour une disponibilité et une productivité maximales.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,5
    • Inclinaison de chaîne (mm): 215,9
    • Nombre de sections de chaîne: 43
    • Taille de vis (in): 7/8
    • Taille de vis (mm): 7/8
    track-type tractor
    7U 57H 7S 7SU 7A D7R II D7H, 7 D7R, D7R XR D7R LGP

    pipelayer
    572R, 572R II