115-6315: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    115-6315: PATIN - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 115-6315
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne (autonettoyant)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.


    Attributs :

    • Les patins de chaîne autonettoyants sont conçus en vue d'une utilisation sur des terrains meubles et boueux. Lorsque ces chaînes passent sur le barbotin et la roue folle, elles se séparent l'une de l'autre, provoquant la chute de débris. La largeur de ces chaînes en acier moulé les rend adaptées aux machines LGP uniquement et elles ne doivent pas être utilisées dans des conditions hautement abrasives ou à forts impacts.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,5
    • Inclinaison de chaîne (mm): 215,9
    • Largeur des patins (mm): 915
    • Largeur du patin (in): 36
    • Taille de vis (in): 7/8
    • Taille de vis (mm): 7/8
    • Type de patin: Autonettoyantes
    track-type tractor
    57H D7H, D7R II 7S D7R, 7 D7R LGP 7U D7R XR D7E, 7SU 7A D7E LGP D7RLGP, D7RIILGP

    track type tractors
    57H D7H, D7R II 7S D7R, 7 D7R LGP 7U D7R XR D7E, 7SU 7A D7E LGP D7RLGP, D7RIILGP