115-6337: ASS. ROUE FOLLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    115-6337: ASS. ROUE FOLLE

    Numéro de pièce : 115-6337
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roue folle (avant, symétrique)

    Description :

    • Les roues folles guident la chaîne lorsqu'elle entre ou sort des galets inférieurs. Elles soutiennent par intermittence le poids de la machine et permettent de contrôler le relâchement et la tension de la chaîne.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 2,7
    • Diamètre (mm): 69,8
    • Diamètre d'arbre (in): 3
    • Diamètre d'arbre (mm): 69,8
    • Diamètre de filetage (in): 19,96
    • Diamètre de filetage (mm): 507
    • Diamètre de la bride (in): 21,46
    • Diamètre de la bride (mm): 545
    • Hauteur (in): 2,7
    • Hauteur (mm): 69,8
    • Largeur de train de roulement (mm): 69,8
    • Longueur (in): 2,748
    • Longueur (mm): 69,8
    • Taille de vis (in): 14
    • Taille de vis (mm): 14
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    326D2 L 324D L 322C, 324D LN 326D2, 322B L 326F, 324E L 326F L 326F LN 324D, 322N, 322-A L 322-A N