115-6356: ENS. LIAISON - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    115-6356: ENS. LIAISON - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 115-6356
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Chaîne étanche (rondelle Belleville une pièce)

    Description :

    • Les ensembles maillon, actionnés par le barbotin et le réducteur, offrent un soutien pour le poids de la machine, un rail pour permettre à la machine de rouler et un emplacement pour la fixation des patins.


    Attributs :

    • Dans les chaînes étanches, le contact entre les goupilles et les bagues internes entraîne une usure dès la première utilisation, en raison du frottement entre ces deux pièces. Cela permet à l'ensemble de mieux résister à l'usure interne. Les chaînes lubrifiées par graisse peuvent être utilisées à la place des chaînes étanches sur les pelles hydrauliques Cat.
    • Les rondelles Belleville sont des ressorts qui ont la forme de rondelles. Elle sont utilisées dans les chaînes étanches pour garantir l'étanchéité du système.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (mm): 171,5
    • Nombre de sections de chaîne: 46
    • Taille de vis (mm): M16
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.