115-6400: RESSORT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    115-6400: RESSORT

    Numéro de pièce : 115-6400
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ressorts amortisseurs de roue folle

    Description :

    • Le tendeur de chaîne et le système d'amortissement mécanique utilisent un ressort amortisseur de grande taille et un vérin de réglage rempli de graisse, permettant à la roue folle d'avancer et de reculer afin de conserver la tension adéquate de la chaîne lorsqu'elle absorbe les chocs du train de roulement.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 260
    • Longueur (mm): 895
    oem solutions
    OEMS

    forest products
    1390, 522B, 541 2 2491, 2590, 1290T, 541, TK732, 532

    excavator
    330C, 350-A L 350 L 350-A

    track excavators
    330BL, 350

    expanded mining products
    MD6290, MD6240