115-6850: JOINT - ANNEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    115-6850: JOINT - ANNEAU

    Numéro de pièce : 115-6850
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague d'étanchéité

    Description :
    Les joints et bagues rectangulaires sont des joints circulaires comportant une section transversale rectangulaire. Les bords peuvent être arrondis ou non en fonction des besoins de l'application.

    Attributs :
    Les joints et bagues Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints.

    Les dimensions de nos joints et bagues respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications:
    Les joints et bagues rectangulaires sont utilisés dans un large éventail d'applications d'étanchéité sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (mm): 9,8
    • Hauteur de la section (mm): 2,3
    • Largeur de la section (mm): 1,5
    • Matière: Caoutchouc
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    exc
    M315F, M318F, M317F

    whex
    M318D, M314F, M315D2, M316F, M318C MH M318C, M323F M322D2 MH M322C, M318F, M313C, M315C, M322D MH M315, M320D2, M318, M317D2, M315D, M316D, M320, M322D2, M320F, M318D MH M313D, M322D, M322F, M316C, M312, M324D2 MH

    mh
    MH3024, MH3022, MH3026