115-9398: BRAS - CULBUTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    115-9398: BRAS - CULBUTEUR

    Numéro de pièce : 115-9398
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble culbuteur

    Description :

    • Les culbuteurs sont actionnés par des tiges de culbuteur à partir de l'arbre à cames et déplacent les soupapes, ouvrant et fermant ces dernières pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et à l'échappement d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,6
    • Longueur (in): 5,8
    pipelayer
    572R II

    engine - generator set
    C-12

    motor grader
    16H, 140H, 160H, 163H, 143H, 14H

    forest products
    TK1051

    wheel-type loader
    972G II 966G II

    engine - industrial
    C-12, 3196, C-10, 3176C, SUF557 SBF214 CPT372

    articulated dump truck
    730, 725

    engine - truck
    C-10, C-12

    challenger
    MT855, MTC865, MT835, 95E, MTC855, MTC835, 65E, MT845, MTC845, 85E, MT865, 75E, 75D, 85D

    track-type tractor
    D7R II

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    3176C, C-12

    wheel dozer
    814F

    excavator
    365B L 345B II 365B, 345B L 345B, 365B II

    earthmoving compactor
    815F, 816F