115-9399: BRAS - CULBUTEUR
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    115-9399: BRAS - CULBUTEUR

    SKU :115-9399
    1,00 $

    Ensemble culbuteur

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :

    • Les culbuteurs sont actionnés par des tiges de culbuteur à partir de l'arbre à cames et déplacent les soupapes, ouvrant et fermant ces dernières pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et à l'échappement d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    • Largeur (mm) : 104,14
    • Hauteur (in) : 1,1
    • Hauteur (mm) : 27,94
    • Longueur (mm) : 104,14
    • Longueur (in) : 4,1