115-9840: VIS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    115-9840: VIS

    Numéro de pièce : 115-9840
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Vis de régulateur

    Description :

    • Les vis sont des composants importants des régulateurs, qui contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,4
    • Longueur (in): 4,5
    motor grader
    120H ES 135H, 120H, 135H NA 120H NA