116-1089: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    116-1089: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 116-1089
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Coussinet de bielle

    Description :

    • Les coussinets de bielle offrent une surface concordante qui permet à l'embiellage de tourner sur le vilebrequin.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,3
    • Hauteur (mm): 58,42
    • Largeur (mm): 111,76
    • Longueur (in): 4,6
    • Longueur (mm): 116,84
    track-type tractor
    D8N

    wheeled excavator
    W345C MH

    road reclaimer
    RM-300

    motor grader
    14M, 16M

    wheel-type loader
    972G II 972H, 966H

    petroleum products
    CX31-C11I C13, TH35-E81 CX31-P600 TH35-C11I TH35-C13T CX31-C13I

    forest products
    345C, 345C L 345C MH 345D L

    engine - industrial
    C-12, C11, C13, 3196

    excavator
    345C, 345C L 345C MH 345D L

    articulated dump truck
    725, 730

    engine - truck
    C13, C-12, C11

    challenger
    95E, 85D, 85E