116-1359: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    116-1359: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 116-1359
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Palier d'arbre à cames

    Description :

    • Les roulements sont des composants importants des arbres à cames, lesquels sont des cylindres alignés avec les cylindres du moteur. Les lobes des arbres à cames correspondent aux soupapes du moteur. Lorsque les arbres à cames sont en rotation, ils ouvrent et ferment les soupapes d'admission et d'échappement du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 45,72
    • Largeur (mm): 124,46
    • Longueur (mm): 124,46
    3500
    3516, G3516B, G3516, 3512, G3516HD, G3508, G3512, 3512B, G3516H, G3516C, G3516E, G3512E, 3508, G3512B, G3516J, G3532, G3508B, PM3516, G3524, G3512H, 3512CHD

    off highway trucks
    776C, 789B, 777C, 784B, 785B, 785, 793B

    wheel loaders
    994

    track type tractors
    D11R, D11N

    large mining products
    5230, 5130