116-1374: POULIE - VENTILATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    116-1374: POULIE - VENTILATEUR

    Numéro de pièce : 116-1374
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Poulie d'entraînement de ventilateur

    Description :

    • Les poulies d'entraînement de ventilateur permettent de faire tourner les entraînements au moyen de courroies.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 139,7
    • Largeur (mm): 236,2
    • Longueur (mm): 236,2
    integrated toolcarrier
    IT14G

    wheel-type loader
    914G