116-1980: ASS. POMPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    116-1980: ASS. POMPE

    Numéro de pièce : 116-1980
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe à huile

    Description :

    • Les pompes à huile font circuler l'huile moteur vers le vilebrequin et les coussinets de bielle, l'arbre à cames, les composants du mécanisme de soupapes et les pignons d'entraînement auxiliaires.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Pompe à huile remanufacturée
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,22
    • Hauteur (mm): 158,11
    • Largeur (mm): 268,1
    • Longueur (in): 13,8
    • Longueur (mm): 350,52
    wheel tractor-scraper
    637D, 631E, 639D, 637E, 651E, 637G, 657E, 631G, 633D, 631D, 633E II

    underground articulated truck
    AD60, AE40 II AD45, AD55B, AE40 AD40

    engine - generator set
    C27, C32

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    988B, 992C, 993K, 990, 988F, 990H, 988F II 990 II 992K, 992D

    engine - industrial
    3412E, C27, C32, 3408E

    expanded mining products
    6040, 6040 FS

    off-highway truck
    777D, 772B, 777B, 773F, 777F, 771D, 773E, 773B, 773G OEM 775G LRC 69D, 777C, 769D, 775E, 775G, 775B, 775D, 775G OEM 773G, 771C, 775F, 773D, 777G, 773G LRC 769C

    cold planer
    PM-565, PM-565B

    generator
    SR5

    wheel dozer
    844, 854K, 844H, 834B

    petroleum products
    CX35-P800 C32, C27, TH48-E70

    earthmoving compactor
    836