116-2192: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    116-2192: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 116-2192
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible spiralé à quatre fils DIN

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques à base de pétrole.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur en gomme synthétique et de quatre couches spiralées de renforcement en câble en acier à haute résistance à la traction séparées par des couches de gomme synthétique. Le revêtement externe en gomme synthétique est homologué MSHA et résistant à l'huile et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien très haute pression.

    wheeled excavator
    M318