116-2832: ASS. RÉGULATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    116-2832: ASS. RÉGULATEUR

    Numéro de pièce : 116-2832
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Régulateur

    Description :

    • Les régulateurs contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 9,5
    • Hauteur (mm): 241,3
    • Largeur (mm): 241,3
    • Longueur (in): 15,8
    • Longueur (mm): 401,32
    engine - generator set
    3406C, 3406B