116-3242: ENS. ENGRENAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    116-3242: ENS. ENGRENAGE

    Numéro de pièce : 116-3242
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pignon de renvoi

    Description :

    • Les pignons de renvoi peuvent changer le sens de rotation de l'arbre de sortie ou peuvent servir à réduire la taille des pignons d'entrée ou de sortie tout en conservant l'espacement des arbres.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,8
    • Hauteur (mm): 71,12
    • Largeur (mm): 274,32
    • Longueur (in): 11,3
    • Longueur (mm): 287,02
    3500
    G3508, G3516, 3516, 3508, 3508B, 3512C, G3512, 3512, 3516C, G3520B, 3512B, G3520J

    engine - generator set
    G3520C, 3512, 3508, 3516, 3508B, G3508, G3520E, 3512B, 3512C, PM3516, G3516, 3516C, 3516B, G3512, 3508C

    petroleum products
    3508C, 3516, 3512C, 3512B, 3516C, 3508B, 3512, 3516B

    engine - industrial
    G3508, G3516, 3516, 3508, 3508B, 3512C, G3512, 3512, 3516C, G3520B, 3512B, G3520J