116-4794: ENS. SUPPORT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    116-4794: ENS. SUPPORT

    Numéro de pièce : 116-4794
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Support de galet supérieur

    Description :

    • Les supports de galet supérieur soutiennent le galet supérieur et le relient au châssis porteur.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 73,66
    • Largeur de train de roulement (mm): 193,04
    • Longueur (mm): 269,24
    track-type tractor
    D8T, D8R D8R II D8RLRC

    pipelayer
    583R, 587T, PL83, PL87, 583T, 587R

    track type tractors
    D8T, D8R D8R II D8RLRC