116-6673: ENS. CAMES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    116-6673: ENS. CAMES

    Numéro de pièce : 116-6673
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Came de régulateur

    Description :

    • Les cames sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,1
    • Hauteur (mm): 27,94
    • Largeur (mm): 104,14
    • Longueur (in): 4,1
    • Longueur (mm): 104,14
    integrated toolcarrier
    IT38F, IT38G

    motor grader
    135H NA 120H NA 135H, 120H, 120H ES

    wheel-type loader
    950F II 938G, 938F, 950F

    forest products
    574, 550

    engine - truck
    3116