116-7221: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    116-7221: JOINT

    Numéro de pièce : 116-7221
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint rectangulaire

    Description :
    Les joints et bagues rectangulaires sont des joints circulaires comportant une section transversale rectangulaire. Les bords peuvent être arrondis ou non en fonction des besoins de l'application.

    Attributs :
    Les joints et bagues Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints.

    Les dimensions de nos joints et bagues respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications:
    Les joints et bagues rectangulaires sont utilisés dans un large éventail d'applications d'étanchéité sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 0,82
    • Hauteur de la section (in): 0,1
    • Largeur de la section (in): 0,14
    • Matière: Caoutchouc
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    cold planer
    PM-565, PM-565B

    track-type tractor
    D8L, D9R, D10R, D9L, D10N, D9N, D9T

    wheel tractor-scraper
    631E, 637E, 657E, 637D, 651E, 639D, 637G, 631D, 633E II 631G, 633D

    underground articulated truck
    AE40 AD40 AD45, AE40 II

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    990 II 992C, 924G, 992D, 990, 988B, 988F II 988F

    wheel dozer
    844, 834B

    petroleum products
    3412E

    engine - industrial
    3412E, 3408E

    excavator
    5110B

    off-highway truck
    769D, 775B, 773E, 771C, 772B, 773D, 775D, 771D, 773B, 775E, 769C, 69D

    earthmoving compactor
    836