116-7222: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    116-7222: JOINT

    Numéro de pièce : 116-7222
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint de circuit de carburant

    Description :
    Les joints de circuit de carburant sont spécifiquement conçus et fabriqués pour fonctionner dans le circuit de carburant. Des joints toriques et des sections transversales sont utilisés.

    Attributs :
    Les joints de circuit de carburant Cat® sont soumis à des contrôles avancés supplémentaires pour garantir des performances fiables dans les applications critiques. Ils sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des circuits de carburant Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints sont systématiquement soumises à des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat® d'origine.

    Applications :
    Les joints de circuit de carburant sont utilisés dans les circuits de carburant des moteurs.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 2
    • Diamètre de la section (mm): 0,08
    • Diamètre intérieur (in): 0,55
    • Diamètre intérieur (mm): 13,9
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Largeur hors tout (mm): 14
    • Longueur hors tout (mm): 14
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Polygonal
    cold planer
    PM-565, PM-565B

    track-type tractor
    D9R, D9T, D10R, D8L, D9N, D10N, D9L

    wheel tractor-scraper
    639D, 657E, 633D, 631E, 637E, 637D, 651E, 631G, 633E II

    underground articulated truck
    AE40 AD40 AD45, AE40 II

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    990, 988F II 990 II 992C, 924G, 988F, 988B, 992D

    wheel dozer
    834B, 844

    petroleum products
    3412E

    engine - industrial
    3412E, 3408E

    off-highway truck
    771D, 69D, 775B, 771C, 773D, 773B, 769D, 773E, 775D, 775E, 772B, 769C

    earthmoving compactor
    836