116-7408: GOUPILLE - G E T
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    116-7408: GOUPILLE - G E T

    Numéro de pièce : 116-7408
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Goupille

    Description :
    Goupille à usage intensif (J400)


    Attributs :
    La goupille est chanfreinée aux deux extrémités et peut être installée de part et d'autre de la pointe.
    La goupille est cannelée.


    Applications recommandées :
    Conçue pour les pointes et les porte-pointes J400
    À utiliser avec le dispositif de retenue, n° de pièce 116-7409.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 0,87
    • Diamètre (mm): 22,22
    • Longueur (in): 4,65
    • Longueur (mm): 118
    wheel-type loader
    980H, 980K, 980G, 980G II 972G II 966G II

    excavator
    330D2 L 325D, 322C, 320D2 L 325C, 326F, 326F L 231D, 320C, 336F L XE 325 LN 325B, 320-A L 312E, 322B L 336E LH 320B L 330-A 330-A L 320-A 330 GC 320C FM 336 GC 330D L 329D L 326D2, 325 L 324D, 336E, 312E L 330B L 320B S 320D2, 336F, 329E L 336F L 322B, 322B LN 329F L 323D L 325-A LN 322-A 329D2 L 320-A N 336D2, 325D L 320B FM LL 325B L 323D2 L 326F LN 336E LN 320B, 330D2 325-A 320-A S 336D2 L 330C L 320B LL 326D2 L 326D L 322 L 324E L 322-A L 320B N 336F LN XE 329E, 320D, 336E L 330-A LN 320, 336F XE 330C, 325-A FM L