116-7460: Demi-flèche Protection de la lame
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    116-7460: Demi-flèche Protection de la lame

    Numéro de pièce : 116-7460
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Demi-flèche Protection de la lame

    Description :
    Les demi-flèches couvrent la lame d'attaque pour une transition lisse du matériau.

    Attributs :
    Les lames en demi-flèche soudées peuvent être utilisées pour personnaliser un godet avec une protection de longeron latéral, en tant que couteaux latéraux afin d'améliorer la pénétration ou en tant que segments entre les dents pour réduire la dentelure.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Longueur (in): 16,5
    • Épaisseur (in): 1,77
    wheel-type loader
    982M, 980H, 980G II 988F II 986K, 980M, 980K, 980G, 988F, 988G

    excavator
    374D L 385C, 365C 345D L VG 374F L 385C L 385C FS 365B II 345D L