116-7466: Adaptateur (axe latéral) Série J
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    116-7466: Adaptateur (axe latéral) Série J

    Numéro de pièce : 116-7466
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur J460 avec ARM, côté gauche, avec axe latéral

    Description :
    Adaptateur J460 gauche à utiliser avec un bord de base de 50 mm et un angle conique de 22,5 degrés

    Attributs :
    Les adaptateurs à double languette Cat® présentent un profil plus bas que les adaptateurs affleurants, ce qui permet davantage de pénétration et une productivité plus élevée. L'option ARM offre une couche de carbure de tungstène qui protège les surfaces d'usure, comme les faces de l'adaptateur. Grâce à l'ARM, la durée de service dans les applications hautement abrasives peut être multipliée par 5 par rapport à une pièce non protégée.

    Applications recommandées :
    Godet de chargeuses sur pneus.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Machine: Chargeuse
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option ARM
    • Position: Côté gauche
    • Taille de l'adaptateur: J460
    • Équipement: Soudé
    wheel-type loader
    980G II 988F, 988F II 980G, 988B