116-8154: ENS. PISTON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    116-8154: ENS. PISTON

    Numéro de pièce : 116-8154
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Corps de piston

    Description :

    • Les corps sont des composants importants des pistons, lesquels sont raccordés aux vilebrequins au moyen d'embiellages.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,85
    • Longueur (in): 7,55
    wheel tractor scrapers
    627F, 621F

    pipelayer
    587R, 583R

    track-type tractor
    D8R

    wheel tractor-scraper
    621, 621E, 623F, 627E, 623E, 627B, 621F, 621B, 627F, 623B

    motor grader
    16H NA 16G

    road reclaimer
    SS-250B, RM-250C, RR-250B

    wheel dozer
    814B, 824G

    wheel-type loader
    980G

    engine - industrial
    3406C

    articulated dump truck
    D400D, D400, D35HP D350E, D400E, D40D

    earthmoving compactor
    825G, 826G