116-8376: JOINT CM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    116-8376: JOINT CM

    Numéro de pièce : 116-8376
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint-raccord

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Acrylamide, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Adhésif: Oui
    • Désignation des matériaux: Le caoutchouc expansé CR (cellule fermée) est utilisé pour les tampons et les joints statiques exigeant une résistance à l'huile et une excellente résistance aux conditions climatiques.
    • Largeur de la section (in): 6,3
    • Largeur de la section (mm): 160
    • Matière: CR - Caoutchouc expansé chloroprène
    • Épaisseur de la section (in): 6,3
    • Épaisseur de la section (mm): 160
    mini hydraulic excavator
    304.5, 301.6, 301.8, 302.5, 303.5, 301.5

    motor grader
    120M, 16M, 12M, 140M, 24M, 14M, 160M

    off-highway truck
    771D, 769D