116-8535: COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    116-8535: COLLIER

    Numéro de pièce : 116-8535
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'utilisation (in): 9 3/4 - 10 5/8
    • Type de collier de flexible: Rondelle Belleville
    marine products
    3612, C280-12, 3608, 3616, C280-16, C280-8, C280-6, 3516E, 3512E, 3606

    engine - generator set
    G3516H, G3520C, G3516C, G3512H, G3516E, G3512, G3520H

    petroleum products
    C280-12

    wheel-type loader
    972K, 972M XE 966M, 972L, 966K XE 966K, 966M XE 97AM 972M, 966L

    engine - industrial
    G3616, G3512E, G3516E, G3612, G3516C, G3606, G3606B 3512E, G3512H, G3608

    wheel loaders
    972M