116-8545: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    116-8545: PATIN - CHAÎNE

    SKU :116-8545
    1,00 $

    Patin de chaîne (autonettoyant)

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.


    Attributs :

    • Les patins de chaîne autonettoyants sont conçus en vue d'une utilisation sur des terrains meubles et boueux. Lorsque ces chaînes passent sur le barbotin et la roue folle, elles se séparent l'une de l'autre, provoquant la chute de débris. La largeur de ces chaînes en acier moulé les rend adaptées aux machines LGP uniquement et elles ne doivent pas être utilisées dans des conditions hautement abrasives ou à forts impacts.

    • Largeur des patins (mm) : 1 000
    • Inclinaison de chaîne (in) : 8
    • Inclinaison de chaîne (mm) : 203,2
    • Largeur du patin (in) : 39,4
    • Type de patin : Autonettoyantes
    • Taille de vis (mm) : 3/4
    • Taille de vis (in) : 3/4