116-8548: PATIN - CHAÎNE M
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    116-8548: PATIN - CHAÎNE M

    Numéro de pièce : 116-8548
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne maître (autonettoyant)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons. Les patins de chaîne principaux sont installés sur les maillons principaux.


    Attributs :

    • Les patins de chaîne autonettoyants sont conçus en vue d'une utilisation sur des terrains meubles et boueux. Lorsque ces chaînes passent sur le barbotin et la roue folle, elles se séparent l'une de l'autre, provoquant la chute de débris. La largeur de ces chaînes en acier moulé les rend adaptées aux machines LGP uniquement et elles ne doivent pas être utilisées dans des conditions hautement abrasives ou à forts impacts.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (mm): 203,2
    • Taille de vis (mm): 3/4
    • Type de patin: Autonettoyantes
    ttt
    D6R II 6S D6T XL D6R, D6T XW 6A D6H, D6T LGP D6R LGP 6 D6T, D6R XL 56H 6SU

    track type tractors
    D6TLGP, D6T2LGP