117-0121: JOINT CM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    117-0121: JOINT CM

    Numéro de pièce : 117-0121
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint-raccord

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur hors tout (in): 1,14
    • Type de conception: Gouttière avec joint en bulbe sur le dessus
    material handler
    MH3022, MH3024, MH3026

    wheeled excavator
    M320, M318, M322F, M312, M322D, M320D2, M315D2, M318D MH M322D MH M313C, M315C, M315, M316C, M322C, M313D, M318D, M316D, M318C, M318C MH M315D, M318F, M316F, M322D2, M320F, M314F, M323F M317D2, M322D2 MH M324D2 MH

    excavator
    M318F, M325D L MH