117-0615: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    117-0615: PATIN - CHAÎNE

    SKU :117-0615
    1,00 $

    Patin de chaîne (service modéré, simple arête)

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.


    Attributs :

    • Les patins de chaîne pour service modéré constituent la meilleure solution pour les conditions de chocs faibles à modérés et les applications faiblement à modérément abrasives. Ils offrent une pénétration et une adhérence optimales, résistent à l'usure et à la torsion et sont disponibles dans plusieurs largeurs et configurations. Les patins de chaîne pour service modéré sont en acier au carbone mi-dur modifié.

    • Inclinaison de chaîne (in) : 7,5
    • Taille de vis (in) : 3/4
    • Type de patin : Service modéré, simple arête
    • Taille de vis (mm) : 3/4
    • Largeur des patins (mm) : 600
    • Inclinaison de chaîne (mm) : 190,5
    • Largeur du patin (in) : 23,6