117-1147: ENS. CAMES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    117-1147: ENS. CAMES

    Numéro de pièce : 117-1147
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Came de régulateur

    Description :

    • Les cames sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,6
    • Hauteur (mm): 40,64
    • Largeur (mm): 40,64
    • Longueur (in): 7,2
    • Longueur (mm): 182,88
    asphalt paver
    AP-1000, BG-240C, AP-900B

    track-type tractor
    D6M

    wheel tractor-scraper
    613C, 613C II

    integrated toolcarrier
    IT28F

    paving compactor
    CS-573D, CP-563D, CS-563D CS-583D

    motor grader
    135H NA 135H

    wheel-type loader
    928F

    engine - truck
    3116