117-1242: ENS. LINK
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    117-1242: ENS. LINK

    Numéro de pièce : 117-1242
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble maillon - Bague rotative

    Description :

    • Les ensembles maillon, actionnés par le barbotin et le réducteur, offrent un soutien pour le poids de la machine, un rail pour permettre à la machine de rouler et un emplacement pour la fixation des patins.


    Attributs :

    • Les chaînes à bagues rotatives augmentent la durée de vie des bagues, ce qui évite d'avoir à les remplacer ou à effectuer une intervention de maintenance entre les remplacements de la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 6,8
    • Inclinaison de chaîne (mm): 171,5
    • Nombre de sections de chaîne: 39
    • Taille de vis (in): 5/8
    • Taille de vis (mm): 5/8
    track-type tractor
    54H 4P D4H, 4 4S

    track-type skidder
    54H 4P D4H, 4 4S