117-1373: ENS. LIAISON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    117-1373: ENS. LIAISON

    Numéro de pièce : 117-1373
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Chaîne étanche (rondelle Belleville une pièce)

    Description :

    • Les ensembles maillon, actionnés par le barbotin et le réducteur, offrent un soutien pour le poids de la machine, un rail pour permettre à la machine de rouler et un emplacement pour la fixation des patins.


    Attributs :

    • Dans les chaînes étanches, le contact entre les goupilles et les bagues internes entraîne une usure dès la première utilisation, en raison du frottement entre ces deux pièces. Cela permet à l'ensemble de mieux résister à l'usure interne. Les chaînes lubrifiées par graisse peuvent être utilisées à la place des chaînes étanches sur les pelles hydrauliques Cat.
    • Les rondelles Belleville sont des ressorts qui ont la forme de rondelles. Elle sont utilisées dans les chaînes étanches pour garantir l'étanchéité du système.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 7,5
    • Inclinaison de chaîne (mm): 190,5
    • Nombre de sections de chaîne: 47
    • Taille de vis (in): 0,7874
    • Taille de vis (mm): M20
    excavator
    322-A LN 322B L 322-A N 322B, 322-A L