117-8131: MONTURE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    117-8131: MONTURE

    Numéro de pièce : 117-8131
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble silentbloc

    Description :
    Les silentblocs servent à fixer et positionner les systèmes, à gérer leur déplacement et à isoler les composants par rapport à la structure environnante (vibration, choc, bruits).

    Les supports en deux parties sont extrêmement polyvalents et se déclinent en deux configurations : symétrique (deux silentblocs) et non symétrique (silentbloc plus tampon). Ils sont installés dans un alésage sur une plaque de support, et ils sont boulonnés à travers un manchon central, qui peut être libre ou collé.

    Attributs :
    Les systèmes de montage Cat® sont conçus pour réduire la tension et les contraintes des composants installés, afin d'en accroître la durée de vie et les performances, et de contribuer au confort de l'utilisateur. Le système entier (silentblock, matériau, position, matériel, etc.) est optimisé et validé afin de répondre à des exigences applicatives spécifiques.

    Les supports en deux parties sont réglés avec précision pour l'application concernée grâce à leur composition en caoutchouc et leur géométrie de conception. Ils sont généralement précomprimés pour offrir une durée de service accrue.

    Applications :
    Les supports en deux parties sont utilisés dans un large éventail d'installations et de systèmes Cat, notamment les moteurs, les transmissions, les systèmes de post-traitement, les systèmes électroniques, les cabines et les systèmes chauffage/ventilation/climatisation, les composants hydrauliques et les structures.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Chemise collée: Oui
    • Diamètre extérieur de la tête (in): 5,12
    • Diamètre extérieur de la tête (mm): 130
    • Diamètre extérieur pilote (in): 2,76
    • Diamètre extérieur pilote (mm): 70
    • Diamètre intérieur (in): 1,12
    • Diamètre intérieur (mm): 28,5
    • Hauteur de montage (in): 1,97
    • Hauteur de montage (mm): 50
    • Taille standard du boulon (mm): M24
    • Type de montage: Deux pièces - Symétriques
    • Épaisseur de la tête (in): 1,24
    • Épaisseur de la tête (mm): 31,5
    pipelayer
    PL83, PL61, 572R II PL72, PL87, 583T, 587R, 587T, 572RII

    underground articulated truck
    AD55B, AD55, AD60

    track feller bunchers
    2390, 521, 522B

    motor grader
    160M 3 AWD 140M, 140M 2 140M 3 AWD 160M, 120M, 16M, 12M 3 AWD 120M 2 14M3, 160M 3 14M-3 12M 3 140M 3 160M 2 12M 2 12M, 14L 16M3, 14M, 18M3, 160M3, 12M2AWD, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD, 160MAWD, 140M2AWD, 12M2, 160M2

    forest products
    521B, 2290, 1290T, 541, 552, TK751, 532, 541 2 TK711, 322C, 1190, 2590, 522, 1390, TK752, 1090, 2391, 511, TK721, TK741, TK722, 551, 1190T, 2491, 552 2 TK732

    wheel-type loader
    966G II 966H, 966G, 972G, 962G II 972H, 980G, 972G II 950G II 980H, 950H, 950G, 962H, 988 XE 980G II 988K XE 962G, 988K

    track loaders
    973D, 963K

    track type tractors
    D6R, D7R, D8T, D10T, D10R, D10N, D9R, D6RIII, D6RIIIXL, D6RII, D8RLRC, D6NLGP, D6RXL, D6TXW, D5R2LGP, D5MXL, D6RIIXL, D5MLGP, D6NXL, D6RLGP, D10T2LRC, D9RLRC, D6RXR, D7RII, D6T2XL, D6TLGPVP, D6T2LGP, D6K2XL, D6TXL, D6TLGP, D6RIILGP, D5TXL, D6R2LGP, D5K2SLGP, D11TCD

    motor graders
    160M 3 AWD 140M, 140M 2 140M 3 AWD 160M, 120M, 16M, 12M 3 AWD 120M 2 14M3, 160M 3 14M-3 12M 3 140M 3 160M 2 12M 2 12M, 14L 16M3, 14M, 18M3, 160M3, 12M2AWD, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD, 160MAWD, 140M2AWD, 12M2, 160M2

    compactors
    825H

    off-highway truck
    777G, 772G, 773G LRC 773G OEM 775G OEM 773F, 770G, 775G, 772, 775F, 775G LRC 777F, 773G, 770

    pipelayers
    PL83, PL61, 572R II PL72, PL87, 583T, 587R, 587T, 572RII

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62G II IT62H

    track-type tractor
    D6N, D6R III D10T2, D6T, D8T, D6M D9T, D8R D7R II D11T, D6R II D5R2 D5K2 XL D9R, D10R, D6R, D6T LGP D5M D5K2 LGP D6N XL D3K2 LGP D6T XW D8R II D6K2, D5N D6R XL D6T XL D7R, D4K2 XL D6T XL PAT D3K2 XL D5K LGP D3K LGP D6K D6K LGP D6K2 XL D5R LGP D5R XL D11R, D7R LGP D6T XW PAT D5K XL D4K2 LGP D6K2 LGP D7R XR D4K XL D4K LGP D6N LGP D3K XL D6T LGPPAT D6R STD D6R LGP D6K XL

    forestry excavators
    322CFMHW, 325CFMHW

    wheel dozer
    814K, 824G, 8A4K 824G II 834K, 824H, 824GII, 834KLRC

    track-type loader
    953C, 953K, 963K, 953D, 963C, 963D, 973

    off highway trucks
    777G, 772G, 773G LRC 773G OEM 775G OEM 773F, 770G, 775G, 772, 775F, 775G LRC 777F, 773G, 770

    wheel loaders
    966G, 950G, 988K, 962G, 966H, 972G, 966GII, 950GII, 988KXE

    excavator
    568 FM 325C FM 5130B, 330C FM 322C FM 325D FM 330D FM 5230, 320D FM

    wheel dozers
    814K, 824G, 8A4K 824G II 834K, 824H, 824GII, 834KLRC

    earthmoving compactor
    825G II 825G, 826G II 815K, 836K, 816K, 826G, 826H