117-9683: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    117-9683: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 117-9683
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique moyenne pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques et de lubrification haute température à base de pétrole et d'eau à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    motor grader
    14H NA 12K 140K 120K 140K 2 160K