118-0928: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    118-0928: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 118-0928
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible d'aspiration hydraulique

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques à base de pétrole.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur en gomme synthétique résistant à l'huile, d'un renforcement en textile tissé ou tressé agrémenté d'un fil en spirale contribuant à la résistance à la dépression, et d'un revêtement externe résistant à l'huile et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'aspiration ou de retour basse pression.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel-type loader
    928G

    integrated toolcarrier
    IT28G