118-1030: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    118-1030: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 118-1030
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique moyenne pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques et de lubrification haute température à base de pétrole et d'eau à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Longueur (cm): 0, 585
    • Pression de fonctionnement max. (psi): 0, 2250
    • Taille (in): 0, -6
    • Taille de l'encoche: 0, -6
    • Type: 716