• \
  • Accueil
  • 118-2018: JEU COURROIE TRAPÉZOÏDALE
118-2018: JEU COURROIE TRAPÉZOÏDALE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    118-2018: JEU COURROIE TRAPÉZOÏDALE

    Numéro de pièce : 118-2018
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Largeur : 15,9 mm (0,63 in)

    Leader mondial depuis plus de 85 ans, Caterpillar propose une technologie de courroie extrêmement compétitive, ainsi que des options adaptées aux produits Cat pour tous les secteurs d'activité que nous supportons.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de la courroie (mm): 15,9
    • Longueur de la courroie (mm): 2108
    • Type de courroie: Courroies trapézoïdales - Dentées
    ttt
    8 D7R LGP 8U 8SU D8R 8A D7R XR 57H D7R, D8R II D8N