118-2249: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    118-2249: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 118-2249
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible de frein air et moteur moyenne pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques à base de pétrole, les liquides hydrauliques eau-glycol et eau-huile résistants au feu, l'eau, le pétrole brut et le mazout, les liquides non à base d'huile, les carburants diesel, les solutions antigels et l'air.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur en néoprène sans soudures et de deux couches de tresse en textile séparées par un câble tressé en acier à haute résistance à la traction. Toutes les tresses en textile sont imprégnées avec un composé en caoutchouc synthétique résistant à l'huile et à la moisissure. Le revêtement extérieur en textile est résistant aux températures élevées. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Entretien moyenne pression des circuits moteur et des systèmes de freins pneumatiques.

    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.