118-2988: ASS. CARTOUCHE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    118-2988: ASS. CARTOUCHE

    Numéro de pièce : 118-2988
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Cartouche du turbocompresseur

    Description :

    • Les cartouches sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Cartouche de turbocompresseur remanufacturée
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 337,8
    • Largeur (mm): 256,5
    • Longueur (mm): 256,5
    meng
    3516, 3512, 3508

    petr
    3512, 3516, 3508, G3512, PM3508

    ieng
    3512, 3516, 3508, G3512, PM3508

    epg
    3512, 3516, 3508, G3512, PM3508