118-2990: ENS. SUPPORT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    118-2990: ENS. SUPPORT

    Numéro de pièce : 118-2990
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble silentbloc

    Description :
    Les silentblocs servent à fixer et positionner les systèmes, à gérer leur déplacement et à isoler les composants par rapport à la structure environnante (vibration, choc, bruits).

    Les supports en deux parties sont extrêmement polyvalents et se déclinent en deux configurations : symétrique (deux silentblocs) et non symétrique (silentbloc plus tampon). Ils sont installés dans un alésage sur une plaque de support, et ils sont boulonnés à travers un manchon central, qui peut être libre ou collé.

    Attributs :
    Les systèmes de montage Cat® sont conçus pour réduire la tension et les contraintes des composants installés, afin d'en accroître la durée de vie et les performances, et de contribuer au confort de l'utilisateur. Le système entier (silentblock, matériau, position, matériel, etc.) est optimisé et validé afin de répondre à des exigences applicatives spécifiques.

    Les supports en deux parties sont réglés avec précision pour l'application concernée grâce à leur composition en caoutchouc et leur géométrie de conception. Ils sont généralement précomprimés pour offrir une durée de service accrue.

    Applications :
    Les supports en deux parties sont utilisés dans un large éventail d'installations et de systèmes Cat, notamment les moteurs, les transmissions, les systèmes de post-traitement, les systèmes électroniques, les cabines et les systèmes chauffage/ventilation/climatisation, les composants hydrauliques et les structures.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Chemise collée: Oui
    • Diamètre extérieur de la tête (mm): 64,8
    • Diamètre extérieur pilote (mm): 40,1
    • Diamètre intérieur (mm): 17,2
    • Hauteur de montage (mm): 61,7
    • Hauteur des pieds dameurs (mm): 22,9
    • Taille standard du boulon (mm): M16
    • Type de montage: Deux pièces - Non-symétriques
    • Épaisseur de la tête (mm): 22,9
    ttt
    D7E, D6T, D6T LGPPAT D6T XW PAT D11T, D6T XL D6T LGP D6T XW D6T XL PAT D10T2, D7E LGP

    wts
    621H, 623H, 627H

    bhl
    442D, 436C, 432E, 428D, 424D, 416C, 426C, 424B, 416E 438C, 432D, 416D, 430E 428C, 438D, 420D, 424B2, 414E, 430D, 434E, 420E 444E, 446D, 428E, 442E, 450E, 416B, 422E, 428B, 424B HD

    backhoe loaders
    422E

    emp
    6015B

    emac
    C9.3

    ssl
    299D XHP 272D 287C2, 272D2 277C 252B3, 259B3, 272C 299D 289C 242B3, 256C 257B3, 299D2 297D XHP 279C 297C 279C2, 289C2, 272D XHP 297D 262C 236B3, 299D2 XHP 246C 277C2, 297D2 272D2 XHP 262C2, 287C 297D2 XHP 299C

    drll
    MD6250, MD6310

    pipe
    PL72