118-5805: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    118-5805: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 118-5805
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux cylindriques Cat® (jeu complet - sans cage)

    Description :
    Les roulements à rouleaux cylindriques réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse faible à modérée et charge élevée avec une poussée latérale faible à modérée.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (mm): 0
    • Diamètre intérieur (mm): 0
    • Hauteur (mm): 0
    exc
    345D L 345B II 352F-VG 349D2 L 345C L 349E L VG 349F L 349D2, 349F, 374D L 349E L 349D L 345D L VG 345C, 352FMHPU 345D, 374F L 336F, 352F XE VG 352F, 345C MH 349D, 330C, 349F LXE 349E, 352F OEM 374F 330D L 345B II MH 330D MH 349E L HVG

    com
    836H, 836G

    wtt
    834H, 834G

    wtl
    993K, 988H, 992K, 988G, 988K, 988K XE 994H, 988 XE