119-2363: ENS. FLEXIBLES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    119-2363: ENS. FLEXIBLES

    Numéro de pièce : 119-2363
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible thermoplastique à diamètre extérieur réduit

    Description :
    Achemine les huiles hydrauliques synthétiques et à base de pétrole à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques synthétiques et à base de pétrole, aux huiles de lubrification, à l'air et à l'eau. Inclut un renforcement en fibre synthétique avec revêtement thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques, à l'abrasion et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Pour huile hydraulique moyenne pression. Ce flexible peut également être utilisé avec l'air, l'eau et l'eau-glycol à des températures allant jusqu'à +66°C.

    exc
    317B L 312B L 312B, 318B N 318B, 315B L 320B L 320B, 317B LN