119-3075: RÉGULATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    119-3075: RÉGULATEUR

    Numéro de pièce : 119-3075
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Régulateur de température du liquide de refroidissement

    Description :

    • Les régulateurs de température du liquide de refroidissement restreignent le débit de liquide de refroidissement entre les blocs-moteurs et les radiateurs jusqu'à ce que les moteurs atteignent leur température de fonctionnement.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,4
    • Longueur (in): 2,8
    defense and federal products
    DEUCE, 30/30

    tracteurs débardeurs
    535C, 545C, 525C

    3116/3208
    3116

    chargeuses sur pneus
    962H, 950H, IT62H

    7 à 9 litres
    3126, 3126E, 3126B, C7

    3000
    C7.2

    niveleuses
    140G