119-4314: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    119-4314: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 119-4314
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique moyenne pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques et de lubrification haute température à base de pétrole et d'eau à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    asphalt paver
    AP-800D, BG-230D, BG-230, BG-2255C, AP-655C, BG-210B, AP-800C, AP-1000D, BG-225B, BG-260D

    integrated toolcarrier
    IT28G

    paving compactor
    CD-54

    mini hydraulic excavator
    301.8C, 301.6C

    wheel-type loader
    928G