119-5727: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    119-5727: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 119-5727
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Cat® (une rangée)

    Description :
    Les roulements à billes réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse élevée et faible charge avec une poussée latérale faible à nulle.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    Roulement à billes Classic
    tracteurs débardeurs
    535B, 525C, 525B, 535C, 545C, 545

    compacteurs
    816FII, 815FII, 816F, 815B, 815F, 816K, 815K, 816B, 815KLRC

    chargeuses sur pneus
    972H, 972G, 966G, 966FII, 966H, 972GII, 966GII, 972K, 966K, 970F

    chargeuses souterraines
    R1300G

    tracteurs sur pneus
    814F, 814FII, 814B